Philips MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Langlebig und zuverlässig

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Vorteile

  • Systemdesign: Ein einzelnes SKD578-Zündgerät kann alle Lampen von 35 bis 600 W ansteuern

  • Langlebige und zuverlässige Lösung

Eigenschaften

  • BSN...K... sind elektromagnetische Vorschaltgeräte für konventionelle Außenbeleuchtung

  • ThermoSwitch

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung
  • Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
  • Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI de_AT pdf 523.2 kB

Bilder

Family-Photographs-MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI
Mehrere Ressourcen - Visuals