Philips BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Produktbeschreibung

Philips BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Bestellnummer: 8718696740828
Vollständiger Bestellcode: 871869674082800

Spezifikationen

Eingangsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 Hz
Eingangsfrequenz
50 Hz

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700752126 de_AT pdf 192.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Bilder

Product-Photographs-913700752126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700752126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals