Philips BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Produktbeschreibung

Philips BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Bestellnummer: 8718696740781
Vollständiger Bestellcode: 871869674078100

Spezifikationen

Eingangsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 Hz
Eingangsfrequenz
50 Hz

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700751926 de_AT pdf 191.9 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Bilder

Product-Photographs-913700751926_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700751926_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals