Philips AspiraVision Compact für CDM

Das intelligente Vorschaltgerät

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

HID-AspiraVision ist das neue, innovativste elektronische MultiWatt Vorschaltgerät für CDM-Lampen. Die kürzlich ergänzte Umschaltfunktion bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, da das Betriebsgerät jetzt auf drei unterschiedliche Lampen-Leistungen eingestellt werden kann. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

Vorteile

  • Lampenleistung am Gerät einstellbar

  • Größere Anzahl von EVG pro Sicherungsautomat

Eigenschaften

  • Einstellbare Lampenleistung (35, 50 und 70 W) über Schalter am Gerät

  • In drei Gehäuseformen verfügbar (S = Leuchteneinbau, I = mit Zugentlastung und C = mit Wielandstecker und Zugentlastung)

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und dekorative Beleuchtung im Innenbereich
  • Für Anwendungen mit sehr geringer Schalthäufigkeit
  • Zur Modernisierung bestehender CDM-Beleuchtung

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet AspiraVision Compact für CDM de_AT pdf 549.3 kB

Bilder

Family-Photographs-AspiraVision Compact für CDM
Mehrere Ressourcen - Visuals