Philips HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8718291233121
Vollständiger Bestellcode: 871829123312100

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
250 mA
Einschaltstromweite
10 ms
Einschaltstrom (max.)
8 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
58
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700684066 de_AT pdf 218.0 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Bilder

Product-Photographs-913700684066_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700684066_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals