Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8718291233107
Vollständiger Bestellcode: 871829123310700

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,25 mA
Einschaltstromweite
10 ms
Einschaltstrom (max.)
8 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
58
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700683866 de_AT pdf 493.8 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Bilder

Product-Photographs-913700683866_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700683866_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals