Philips DynaVision Programmable Xtreme für CPO

Zuverlässigkeit im Außenbereich

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Diese überaus zuverlässigen und flexiblen elektronischen Betriebsgeräte . für CPO-Lampen sparen dank integrierter Lichtsteuerung Energiekosten und. senken aufgrund ihrer 80.000 Stunden langen Nutzlebenszeit und des . integrierten Schutzes gegen Blitzeinschläge auch die Wartungskosten. Die. programmierbare DynaVision-Produktfamilie bildet die perfekte Grundlage. für alle Lichtmanagement-Lösungen.

Vorteile

  • 80.000 h Lebensdauer (T<sub>c</sub> = 80 °C)

  • Dimmbar über DALI-Steuersignal

Eigenschaften

  • HID-DynaVision Programmable Xtreme (HID-DV Prog Xt) ist ein elektronisches Vorschaltgerät

  • Geeignet für CPO-Lampen von 45 bis 140 W

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
  • Für Anwendungen mit gedimmter Beleuchtung
  • Ideal geeignet zur Integration in das CityTouch-System

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme für CPO de_AT pdf 657.3 kB

Bilder

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme für CPO
Mehrere Ressourcen - Visuals