Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Produktbeschreibung

Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Bestellnummer: 8718291204558
Vollständiger Bestellcode: 871829120455800

Spezifikationen

Eingangsspannung
208-240-277 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Leistungsfaktor, 50 % Last (min.)
0,97
Ableitstrom (max.)
0,7 mA
Einschaltstromweite
0,47 ms
Eingangsstrom (Nom)
0.49 A
Einschaltstrom (max.)
52 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
5
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700675166 de_AT pdf 453.1 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V pdf 270.3 kB
Zusätzliches Datenblatt
GSAD_IDVLSCPO_0004-Additional datasheet PDF 109.4 kB

Bilder

Product-Photographs-913700675166_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700675166_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals