Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V

Produktbeschreibung

Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V

Bestellnummer: 8718291241515
Vollständiger Bestellcode: 871829124151500

Spezifikationen

Eingangsspannung
208-240-277 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Leistungsfaktor, 50 % Last (min.)
0,94
Ableitstrom (max.)
0,7 mA
Einschaltstromweite
0,47 ms
Eingangsstrom (Nom)
0.33 A
Einschaltstrom (max.)
52 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
5
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700685866 de_AT pdf 222.6 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V pdf 270.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913700685866_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700685866_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals