Signify TownTune Asymmetrisch Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 10, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, Konstanter Lichtstrom, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 8718699497705
Vollständiger Bestellcode: 871869949770500

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED69 [LED module 6900 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024211 de_AT pdf 237.5 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024211_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024211_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB

Software-Plugins

Revit-Datei
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D zip 835.6 kB