Signify TownTune Asymmetrisch Lyre DR

Modular und zukunftsfähig

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die TownTune Familie bietet modernste Lichttechnik und Konnektivität für städtische Räume. Verschiedene optionale Dächer, Blendschirme und Ausleger ermöglichen die Kreierung von ganz eigenen Erscheinungsbildern von Städten und Stadteilen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über das intelligente Typenschild (ServiceTag), welches eine einfache und schnelle Installation und Wartung garantiert. Dank der SR-Technologie (System Ready) ist die TownTune perfekt für die Zukunft gerüstet und kann einfach und schnell mit passenden Sensoren oder Steuerungsanwendungen wir Interact City kombiniert werden.

Vorteile

  • Modulares Designs

  • Zukunftsfähigdank LEDGINE-O Technologie

Eigenschaften

  • Breite Auswahl an Lichtstrompaketen von 1.000 bis 13.000 Lumen

  • Lange Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei mindestens L85

Anwendungsbereiche

  • Wohngebiete
  • Stadtzentren und Plätze
  • Fahrrad- und Fußwege
  • Parkplätze

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet TownTune Asymmetrisch Lyre DR de_AT pdf 584.2 kB
Montageanleitung
TownTune pdf 2.7 MB

Bilder

Family-Photographs-TownTune Asymmetrisch Lyre DR
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
TownTune pdf 720.4 kB