Signify TownGuide Performer

TownGuide – Speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die TownGuide Performer-Familie umfasst fünf markante und gleichzeitig moderne Formen: Flachkonus (BDP100), Wanne (BDP101), klassischer Kegel (BDP102), klassischer Pilz (BDP103), moderner Zylinder (BDP104) und eine ULR = 0 Version (BDP105). Alle sind in klarer und mattierter Ausführung erhältlich. Dank der breiten Auswahl an Lichtleistungen und Lichtfarben und verschiedenen Nutzlebensdauern gibt es immer eine Ausführung, die die Anforderungen der betreffenden Anwendung ideal erfüllt. Darüber hinaus bietet TownGuide Performer zahlreiche Optionen in Bezug auf Lichtregelsysteme, die auf intelligente Weise zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können - von eigenständigen LumiStep- und DynaDimmer-Systemen sowie SDU-Schalt-Dimm-Regelung bis hin zu nahtloser Remote-Connectivity mit wurde darauf geachtet, die Gesamtbetriebskosten so niedrig wie möglich zu halten. Und da TownGuide Performer eine spezielle und mit zahlreichen Regelungssystemen kompatible LED-Leuchte ist, ermöglicht sie im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung erhebliche Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten.

Vorteile

  • Fünf bekannte und dennoch moderne Designs, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und sie noch besser zur Geltung bringen

  • Eine große Auswahl an Optiken und der Einsatz von modernsten LED sorgen für einen einzigartigen Sehkomfort bei einer exakten Anpassung an lichttechnische Erfordernisse

Eigenschaften

  • Hohe Vandalismusbeständigkeit

  • CLO – konstantes Licht über die gesamte Lebenszeit

Anwendungsbereiche

  • Wohngebiete und Fußgängerbereiche
  • Stadtzentren und Plätze
  • Gewerbegebiete

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet TownGuide Performer de_AT pdf 1.1 MB
Montageanleitung
TownGuide pdf 1.7 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 812.1 kB

Bilder

Family-Photographs-TownGuide Performer
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
Zipfile 3d files townguide performer zip 11.4 MB
Revit-Datei
Townguide_Performer-RFA.zip zip 12.1 MB

Software-Plugins

Family-IES-TownGuide Performer
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-TownGuide-Performer-BDP100-Ref-910500991056 pdf 937.7 kB