Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 3116 lm, 3000 K, CRI80, Programmierbare Stand-Alone-Dimmung (über DALI oder NFC), Breitstrahlend, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Silber, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DynaDimmer und konstantem Lichtstrom (integriert), Konstanter Lichtstrom und DynaDimmer mit festen Voreinstellungen, Version 1, 3116 lm, 32.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Breitstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8718291906209
Vollständiger Bestellcode: 871829190620900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED40 [LED module 4000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6 txt 5.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910500991021 de_AT pdf 109.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910500991021_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500991021_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D-r3d r3d 135.8 kB
CAD-Zeichnungen
3D-max max 972.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-m3d m3d 16.0 kB