Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Silber, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DynaDimmer und konstantem Lichtstrom (integriert), Konstanter Lichtstrom und LumiStep, 8 Stunden, 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8718291906230
Vollständiger Bestellcode: 871829190623000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED30 [LED module 3000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6 txt 5.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910500991024 de_AT pdf 105.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910500991024_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500991024_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D-m3d m3d 19.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-r3d r3d 281.3 kB
CAD-Zeichnungen
3D-max max 1.2 MB