Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire Scheinwerfer mit hoher Leistung

Bewährt, Verlässlich, Günstig!

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Sie suchen einen zuverlässigen und leistungsstarken Scheinwerfer für Ihre Außenbeleuchtungsprojekte? Unser Ledinaire-Hochleistungs-Scheinwerfer ist die perfekte Lösung für die Fassaden-, Vordach-, Parkplatz-, Baustellenbeleuchtung und ähnliche Anwendungen! Der Scheinwerfer bietet eine Leistung von bis zu 60.000 lm und ist mit einer Lichtausbeute von 120 lm/W äußerst energieeffizient. Er hat die Schutzklasse I und die IP65-Klassifizierung und ist damit selbst für die härtesten Außenumgebungen geeignet. Unser Scheinwerfer bietet helles und natürlich wirkendes Licht, das jeden Außenbereich aufwertet, mit einer symmetrischen Lichtverteilung, die sich perfekt für Gebäudefassaden und Flächenbeleuchtung eignet. Der Ledinaire-Hochleistungs-Scheinwerfer ist in vier verschiedenen Größen erhältlich und wird mit einer geneigten Universalhalterung und vormontiertem Kabel für eine schnelle und einfache Installation geliefert. Rüsten Sie Ihr system noch heute mit unserem Ledinaire-Hochleistungsfluter auf, um eine gleichbleibende und zuverlässige Leistung zu erzielen.

Vorteile

  • Hohe Lichtleistung: Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 60.000 lm und einer Lumen-Toleranz von +/-10 % liefert dieser Scheinwerfer eine leistungsstarke und zuverlässige Beleuchtung für den vielfältigen Einsatz im Außenbereich.

  • Energieeffizient: Mit einer Systemeffizienz von 120 lm/W und einem Leistungsfaktor von >0,9 sorgt die in diesem Scheinwerfer verwendete LED-Technologie für eine hohe Energieeffizienz.

Eigenschaften

  • Hohe Ausgangsleistung von bis zu 60.000 lm mit einer Lumen-Toleranz von +/-10 %.

  • Energieeffiziente LED-Technologie mit einer Lichtausbeute des Systems von 120 lm/W und einem Leistungsfaktor von >0,9

Anwendungsbereiche

  • Gebäudefassaden
  • Außenbereiche, Parkplätze
  • Baustellen, Kräne
  • Vordachbeleuchtung
  • Kleine Freizeitsportanlagen oder kommunale Mehrzwecksportanlagen
  • Plakate

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ledinaire Scheinwerfer mit hoher Leistung de_AT pdf 434.7 kB
Montageanleitung
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB
Montageanleitung
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 725.9 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 735.9 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Scheinwerfer mit hoher Leistung
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Software-Plugins

Family-IES-Ledinaire Scheinwerfer mit hoher Leistung
Mehrere Ressourcen - Software Plugins