Philips Ledinaire Scheinwerfer mit hoher Leistung, 250 W, 496 mm x 52mm, 30000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisch

BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB

Produktbeschreibung

496 mm x 52mm, Aluminiumdruckguss, Aluminium und Grau, Netzteil (Ein/Aus), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symmetrisch, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, 4/4 kV kV, Kabel (1,0 m) ohne Steckverbinder, 3-polig, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8720169766471
Vollständiger Bestellcode: 872016976647199

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
-
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB txt 3.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401843987 de_AT pdf 242.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401843987_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401843987_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB ies 2.2 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB ldt 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 250W pdf 998.3 kB