Philips Ledinaire Scheinwerfer mit hoher Leistung, 400 W, 637 mm x 52mm, 48000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisch
BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB
Produktbeschreibung
637 mm x 52mm, Aluminiumdruckguss, Aluminium und Grau, Netzteil (Ein/Aus), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symmetrisch, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, 6/4 kV kV, Kabel (1,0 m) ohne Steckverbinder, 3-polig, Freie Anschlussleitungen
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- -
- Anzahl Betriebsgeräte
- 2 Einheiten
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Typ des Lichtquellenmoduls
- LED
- Service Tag
- Nein
- Portfolio
- Good
- Garantiedauer
- 5 Jahre