Philips Ledinaire All-in-Scheinwerfer, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisch, IP65

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Verkehrsgrau B (RAL7043), Einfache Pulverbeschichtung, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisch, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 1,5 kV im Gegentaktmodus und bis 1,5 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (1,0 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8720169736016
Vollständiger Bestellcode: 872016973601699

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED system in flux
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401871386 de_AT pdf 553.2 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Bilder

Product-Photographs-911401871386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401871386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB ldt 4.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD PHILIPS BVP167 LED12 830 40 65 PSU 10W SWB 911401871386 pdf 656.6 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 10W pdf 1023.6 kB