Philips Ledinaire All-in-Scheinwerfer, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisch breitstrahlend, IP65

BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisch breitstrahlend, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, 2/2 kV kV, Kabel (1,0 m) ohne Steckverbinder

Bestellnummer: 8721103342195
Vollständiger Bestellcode: 872110334219599

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
-
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401866088 de_AT pdf 493.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401866088_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401866088_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH ldt 6.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W pdf 1.1 MB