Österreich - Deutsch

Philips Hue erschließt neue Dimensionen der intelligenten Beleuchtung
 

4. September 2025 

Ambiance neu gedacht: Philips Hue erschließt neue Dimensionen der intelligenten Beleuchtung

 

  • Philips Hue Essential erleichtert Neueinsteiger*innen den Start in die Welt von Hue 
  • Das Lightstrip-Portfolio wird um sieben neue Modelle erweitert, die nahezu jedes Anwendungsszenario bedienen
  • Die Festavia Permanent Outdoor Lichterkette für die Hausfassade und die Festavia Globe Lichterkette sorgen das ganze Jahr über für eine außergewöhnliche Lichtstimmung

 

Hamburg – Die Welt von Philips Hue wird flexibler und zugänglicher denn je – dank der neuen Philips Hue Essential Reihe und dem runderneuerten Lightstrip-Portfolio. Die Nutzer*innen haben die Wahl aus sieben Modellen, von denen einige hell genug leuchten können, um als vollwertige Lichtquelle zu dienen. Darüber hinaus wird die beliebte Festavia Serie um zwei neue Produkte für den Außenbereich erweitert: Die Festavia Permanent Outdoor Lichterkette und die Festavia Globe Lichterkette sorgen das ganze Jahr über für eine außergewöhnliche Lichtstimmung.

 

Bewährte Philips Hue Qualität, zugänglicher als jemals zuvor

Die neue Philips Hue Essential Reihe macht die Welt von Philips Hue so zugänglich wie noch nie. Die Serie umfasst A19-Lampen und GU10-Spots, Starter-Sets und zwei vielseitige LED-Streifen, die die bewährte Philips Hue Qualität mit einem fokussierten Funktionsumfang kombinieren. Perfekt für Einsteiger*innen, die die Möglichkeiten smarter Beleuchtung entdecken möchten. Die Essential Reihe basiert auf derselben Software und Konnektivität wie die Hauptproduktreihe von Philips Hue, wodurch eine zuverlässige Kompatibilität über das gesamte Ökosystem hinweg gewährleistet wird. Die Essential Serie bietet eine kostengünstige Möglichkeit, die Welt von Hue kennenzulernen.

 

Einrichtung und Bedienung sind denkbar einfach. Die Philips Hue Essential Reihe funktioniert nach dem Plug-and-Play-Prinzip. Für die Nutzer*innen bedeutet das, dass sie die Lampen lediglich in die vorhandene Fassung eindrehen müssen, um loszulegen. Über die Hue App oder einen der gängigen Sprachassistenten können sie zwischen verschieden Weiß- und Farbtönen wechseln oder die Beleuchtung automatisieren, um zu jedem Anlass die passende Atmosphäre zu schaffen. Bei Bedarf können sie die Beleuchtung auf bis zu zwei Prozent ihrer Maximalhelligkeit herunterdimmen.

 

Die Hue Essential Reihe ist mit allen anderen Produkten des Philips Hue Ökosystems kompatibel. So können Neueinsteiger*innen ihr Setup ganz einfach von einem Raum auf das gesamte Zuhause erweitern.

 

Die Philips Hue A19 Lampe wird noch smarter

Die beliebte Philips Hue A19 Lampe ist jetzt noch intelligenter und kann das gesamte Spektrum des Tageslichts abbilden. Das neue Modell ist bis zu 40 Prozent effizienter als sein Vorgänger. Außerdem lässt sich die Lampe nun auf bis zu 0,2 Prozent ihrer Maximalhelligkeit herunterdimmen.

 

Die nächste Generation an Hue Lampen – darunter auch die Modelle der Essential-Reihe – unterstützen nicht mehr nur Zigbee und Bluetooth, sondern nun auch natives Matter über Thread. Damit stehen den Nutzer*innen noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung, Hue über die Plattform ihrer Wahl in ihr persönliches Smart-Home-System zu integrieren.

 

Philips Hue Lightstrips: ein neues Level an Flexibilität, Wertigkeit und Helligkeit

Philips Hue hat sein Sortiment an Lightstrips vollständig überarbeitet. Mit insgesamt sieben neuen LED-Streifen können die Nutzer*innen jeden Winkel ihres Zuhauses ganz nach ihren Wünschen beleuchten und so in Szene setzen. Ganz egal, ob sie nach einer dekorativen Lösung für den Garten, einer funktionalen Option für die Küche oder verspielteren Elementen für ihren persönlichen Gaming-Bereich suchen – das runderneuerte Portfolio bietet für jeden Bedarf das passende Modell.

 

Bislang hatten sich die Lightstrips von Philips Hue vor allem auf dekorative Aspekte beschränkt. Dies wird sich nun ändern – mit LED-Streifen, die deutlich heller sind als ihre Vorgänger. Manche Modelle leuchten mehr als doppelt so hell und sind so dazu in der Lage, ganze Räume zu beleuchten. Hervor sticht der Philips Hue OmniGlow Lightstrip, der dank fortschrittlicher Chip-Scale-Package-Technologie (CSP) ein makelloses, gleichmäßiges Beleuchtungsergebnis und sanfte Farbverläufe erzeugt. Mit einer Helligkeit von bis zu 4500 Lumen eignet sich der LED-Streifen nicht nur für dekorative Akzente, sondern auch für die funktionale Beleuchtung von Treppengeländern oder Kochbereichen.

 

Das Sortiment deckt nahezu jedes Anwendungsszenario ab und umfasst – neben dem Philips Hue OmniGlow Lightstrip (RGBWWIC) – sechs weitere Modelle:

 

  • Philips Hue Flux Lightstrip (RGBWWIC): Individuell anpassbarer LED-Streifen zur dekorativen, indirekten Beleuchtung von Innenräumen
  • Philips Hue Flux Ultra Bright Lightstrip (RGBWWIC): Liefert ultrahelles Licht mit echtem Weiß und satten Farben. Ideal für funktionale und dekorative Zwecke in Innenräumen
  • Philips Hue Flux Outdoor Lightstrip (RGBWWIC): Verschönert mit indirekter Beleuchtung den Außenbereich mit kräftigen Akzenten in echtem Weiß und satten Farben
  • Philips Hue Neon Outdoor Lightstrip (RGBWWIC): Kombiniert bunte Farben und verspielte Effekte, um jedem Außenbereich das gewisse Etwas zu verleihen
  • Philips Hue Essential Lightstrip (RGBIC): Ist perfekt für die indirekte Beleuchtung geeignet und taucht die Wände des Zuhauses in eine farbenfrohe Lichtstimmung
  • Philips Hue Essential Flex Lightstrip (RGBIC): Lässt sich formen und biegen, um so jeden Innenraum individuell aufzuwerten

 

Die neuen Lightstrips sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sie sind je nach Modell kürz-, verlänger- oder wiederverwendbar und bieten damit eine beispiellose Flexibilität. Die Nutzer*innen benötigen lediglich einen LED-Streifen und eine Steckdose, um ihr Beleuchtungsszenario zu realisieren. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das neue Zubehör: Mit eigens entwickelten Verlängerungskabeln, Verbindungsstücken und Halterungen lassen sich die Indoor Flux Lightstrips wirklich überall installieren, um so in jeder Umgebung ihr volles Potenzial zu entfalten.

 

Das ganze Jahr über ein Blickfang: Die beliebte Festavia-Serie erhält Zuwachs

Die Philips Hue Festavia Reihe wird um zwei neue Produkte ergänzt: die Festavia Permanent Outdoor Lichterkette und die Festavia Globe Lichterkette wurden konzipiert, um den Außenbereich das ganze Jahr über in eine besondere Lichtstimmung zu tauchen.

 

Die Festavia Permanent Outdoor Lichterkette eignet sich perfekt für die Beleuchtung von Fassaden und Dachvorsprüngen und schafft ganzjährig eine einladende Atmosphäre – von festlicher Weihnachtsstimmung bis hin zu angenehmen Akzenten für den Alltag. Das wetterfeste Modell ist in der Farbe Weiß erhältlich und fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Die Festavia Permanent Outdoor Lichterkette ist vollständig über die Hue App steuerbar und hält eine große Auswahl dynamischer Szenen und Effekte bereit, die zu jedem Anlass passen.

 

Mit ihrem einzigartigen Lightguide-Design hebt sich die Festavia Globe Lichterkette derweil von herkömmlichen Lichterketten ab. Die filamentartigen, kleinen, runden Leuchtkolben sorgen für einen einzigartigen Lichteffekt – ideal für Partys oder gemütliche Abende unter freiem Himmel. Sie sind wetterfest (IP65) und ganzjährig einsetzbar. Alle Festavia Lichterketten lassen sich mit Spotify synchronisieren, um musikbasierte Lichtshows zu kreieren.

 

Der Grundstein für eine noch flexiblere Lichtgestaltung

Mit der neuen Philips Hue Essential Reihe, unserem runderneuerten Lightstrip-Portfolio und den beiden Zugängen für die Festavia Serie legen wir den Grundstein für eine noch flexiblere Lichtgestaltung. Mit den vielseitigen und anpassungsfähigen Neuheiten für den Wohnbereich erhalten unsere Nutzer*innen die Möglichkeit, jeden Winkel ihres Zuhauses – im Innen- als auch im Außenbereich – nach ihren Wünschen zu beleuchten.“

 

John Smith
Business Leader Philips Hue bei Signify

Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

 

Philips Hue Essential Reihe

 

Philips Hue Essential A19 Lampe (ab September 2025)

  • Single-Pack UVP: 24,99 Euro
  • Zweierpack UVP: 39,99 Euro 
  • Dreierpack UVP: 49,99 Euro
  • Viererpack UVP: 59,99 Euro

 

Philips Hue Essential GU10 Spot (ab September 2025)

  • Single-Pack UVP: 24,99 Euro
  • Zweierpack UVP: 39,99 Euro
  • Dreierpack UVP: 49,99 Euro
  • Viererpack UVP: 59,99 Euro

 

Philips Hue Essential Lightstrip (ab Dezember 2025)

  • 5 Meter UVP: UVP: 59,99 Euro
  • 10 Meter UVP: 99,99 Euro

 

Philips Hue Essential Flex Lightstrip (ab Dezember 2025)

  • 5 Meter UVP: 99,99 Euro
  • 10 Meter UVP: 169,99 Euro

 

Philips Hue Essential Starter-Set A19 (ab September 2025)

  • Philips Hue Bridge und Zweierpack der A19 Lampe UVP: 79,99 Euro
  • Philips Hue Bridge und Dreierpack der A19 Lampe UVP: 89,99 Euro
  • Philips Hue Bridge und Viererpack der A19 Lampe UVP: 99,99 Euro
  • Philips Hue Bridge, Zweierpack der A19 Lampe + Schalter UVP: 89,99 Euro

 

Philips Hue Essential Starter-Set mit Dreierpack GU10 (ab September 2025)

  • Philips Hue Bridge mit Dreierpack des GU10 Spots UVP: 89,99 Euro
  • Philips Hue Bridge, Dreierpack des GU10 Spots + Smart Button UVP: 99,99 Euro
  • Philips Hue Bridge, Dreierpack des GU10 Spots + Schalter UVP: 99,99 Euro

 

Philips Hue A19 Lampe (ab September 2025)

 

Single-Pack:

  • Philips Hue WA E27 60W: 34,99 Euro; 75W: 39,99 Euro; 100W: 54,99 Euro
  • Philips Hue WACA E27 60W: 59,99 Euro; 75W: 64,99 Euro; 100W: 79,99 Euro
  • Philips Hue W E27 60W: 15,99 Euro; 75W: 21,99 Euro; 100W: 27,99 Euro

 

Zweierpack:

  • Philips Hue WA E27 60W: 54,99 Euro; 75W: 64,99 Euro
  • Philips Hue WACA E27 60W: 99,99 Euro; 75W: 109,99 Euro
  • Philips Hue W E27 60W: 27,99 Euro; 75W: 34,99 Euro

 

Dreierpack:

  • Philips Hue WA E27 60W: 79,99 Euro
  • Philips Hue WACA E27 60W: 149,99 Euro
  • Philips Hue W E27 60W: 39,99 Euro

 

Viererpack:

  • Philips Hue WA E27 60W: 99,99 Euro
  • Philips Hue WACA E27 60W: 199,99 Euro
  • Philips Hue W E27 60W: 49,99 Euro

 

Philips Hue Strip Lights

 

Philips Hue OmniGlow Gradient CSP Lightstrip (ab November 2025)

  • 3 Meter UVP: 139,99 Euro
  • 5 Meter UVP: 199,99 Euro
  • 10 Meter UVP: 349,99 Euro

 

Philips Hue Flux Gradient Lightstrip (ab Oktober 2025)

  • 3 Meter UVP: 69,99 Euro
  • 4 Meter UVP: 84,99 Euro
  • 5 Meter UVP: 99,99 Euro
  • 6 Meter UVP: 119,99 Euro
  • 10 Meter UVP: 189,99 Euro

 

Philips Hue Flux Ultra Bright Gradient Lightstrip (ab Oktober 2025)

  • 3 Meter UVP: 99,99 Euro
  • 5 Meter UVP: 149,99 Euro
  • 10 Meter UVP: 249,99 Euro

 

Philips Hue Flux Gradient Outdoor Lightstrip (ab Oktober 2025)

  • 5 Meter UVP: 149,99 Euro
  • 6 Meter UVP: 169,99 Euro
  • 10 Meter UVP: 249,99 Euro

 

Philips Hue Neon Gradient Outdoor Lightstrip (ab 21. Oktober 2025)

  • 3 Meter UVP: 139,99 Euro
  • 5 Meter UVP: 199,99 Euro
  • 10 Meter UVP: 349,99 Euro

 

Festavia

 

Philips Hue Festavia Permanent Outdoor Lichterkette (ab Dezember 2025, erhältlich in Deutschland und Österreich)

  • 18 Meter UVP: 299,99 Euro
  • 9 Meter Erweiterung ohne Netzteil UVP: 119,99 Euro

 

Philips Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette (7 Meter ab September 2025, alle anderen Längen ab Dezember 2025)

  • 7 Meter UVP: 159,99 Euro (nur in Deutschland und Österreich erhältlich)
  • 14 Meter UVP: 219,99 Euro
  • 21 Meter UVP: 289,99 Euro (nur in Deutschland und Österreich erhältlich)
  • 7 Meter Erweiterung ohne Netzteil UVP: 129,99 Euro
  • 14 Meter Erweiterung ohne Netzteil UVP: 189,99 Euro
  • 21 Meter Erweiterung ohne Netzteil UVP: 259,99 Euro
  • Zweierpack Ersatzlampen UVP: 19,99 Euro

 

Lesen Sie die anderen Pressemitteilungen von Philips Hue hier:
 

 

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

Stefan Zander

Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller

Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-mail: p.mueller@signify.com

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

    September 10, 2026

    Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

  • Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung

    September 03, 2026

    Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung

  • Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2026

    Juli 24, 2026

    Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2026