Österreich - Deutsch

Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Ein leistungsstarker Flutlichtstrahler mit echter Modularität

Produkte

BVP353 12LED 30K 220V L15 10
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
8719514924642
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
8719514924710
BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX
BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX
8719514925526
BVP353 24LED 30K 220V L24 10
BVP353 24LED 30K 220V L24 10
8719514925724
BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX
BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX
8719514925793
BVP353 24LED 30K 220V L24 15
BVP353 24LED 30K 220V L24 15
8719514925816

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips UniFlood M gen2 ist ein kosteneffizientes, für Außenanwendungen geeignetes LED-Flutlicht, das für Anwendungen zur Beleuchtung von Fassaden, Landschaften und Außenbereichen entwickelt wurde. Das robuste, modulare, rechteckige Design verfügt über eine hocheffiziente Optik und ist damit ideal für die Beleuchtung von mehrstöckigen Fassaden und Brücken bis hin zu Wahrzeichen und Denkmälern. Dieser LED-Fluter ist in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbarem Weiß erhältlich. Er wird mit sechs verschiedenen Streulinsen geliefert, die von schmalem Spot bis zu breitem Flutlicht reichen, und verfügt über eine DMX512/RDM-Steuerungsoption. Ein wirklich modularer Scheinwerfer, der Architekten und Designern die Freiheit gibt, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erkunden.

Vorteile

  • Große Designflexibilität durch individuell schwenkbare Köpfe und Lichtregelungen

  • Erzielen Sie den richtigen Lichteffekt mittels sechs verschiedener Streulinsen (schmaler Spot bis breites Flutlicht)

Eigenschaften

  • Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K und 4000K

  • Optional 5000K, monochromatische Farben und abstimmbares Weiß

Anwendungsbereiche

  • Brücken, Monumente, Fassaden
  • Plätze und Parkanlagen
  • Landschaft

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nur für Außenanwendungen.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 de_AT pdf 763.9 kB
Montageanleitung
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Bilder

Family-Photographs-UniFlood M G2
Mehrere Ressourcen - Visuals