Danmark - Dansk

Signify Luma gen2, Road & street light, 74 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 50, Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66

BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Nyhed

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til diameter 60 til 76 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 10800 lm, 74 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910925868406
Fuld ordrekode: 871951462469600

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868406 da_DK pdf 398.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868406_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925868406_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 LDT