Signify Luma gen2, Road & street light, 24 W, 3510 lm, 4000 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 10, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10
BGP701 LED40-4S/740 II DM10 MSP CLO SRT
Nyhed
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Montering for arm til diameter 42 til 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 3510 lm, 24 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, 8,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år