Signify Iridium gen4, Road & street light, 28 W, 3828 lm, 4000 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 31, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6
BGP502 LED45-4S/740 II GF DM31 GR MSP CO
Produktbeskrivelse
Road & street light, Aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til diameter 60 til 76 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 3828 lm, 28 W, 137 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Forkobling
- EBD [Elektronisk regulering DALI]
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år