Danmark - Dansk

Signify Iridium gen4, Road & street light, 15 W, 2136 lm, 4000 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6

BGP501 LED24-4S/740 II GF DM10 GR MSP CO

Produktbeskrivelse

Road & street light, Aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til diameter 60 til 76 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 2136 lm, 15 W, 142 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910925867304
Fuld ordrekode: 871951410563800

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED24-4S [LED module, system flux 2400 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Forkobling
EBD [Elektronisk regulering DALI]
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925867304 da_DK pdf 172.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925867304_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925867304_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BGP501 LED24-4S/740 II GF DM10 GR MSP CO IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED24-4S/740 II GF DM10 GR MSP CO ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED24-4S/740 II GF DM10 GR MSP CO ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED24-4S/740 II GF DM10 GR MSP CO LDT