Danmark - Dansk

Signify DigiStreet kædelinje, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Bred lysfordeling 10, Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Aluminium, Wirebeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Bred lysfordeling 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Skruestik

Ordrekode: 912300023970
Fuld ordrekode: 871869945022900

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED64 [LED module 6400 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300023970 da_DK pdf 264.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300023970_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300023970_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
DigiStreet- BSP764-3D07.max max 544.0 kB
CAD-tegninger
DigiStreet- BSP764-3D08.sat sat 59.6 kB
CAD-tegninger
DigiStreet- BSP764-3D04.dxf dxf 482.6 kB
CAD-tegninger
DigiStreet- BSP764-3D09.r3d r3d 40.3 kB
CAD-tegninger
DigiStreet- BSP764-3D03.dwg dwg 348.3 kB
CAD-tegninger
DigiStreet- BSP764-3D05.m3d m3d 75.0 kB

Software plug-ins

IES
IES File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB LDT