Danmark - Dansk

Philips Luma gen2

Luma gen2: Standarden inden for vejbelysning er blevet redefineret med UltraEfficient-ydelsesmuligheder

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Luma-familien er designet til at levere fleksibel, yderst effektiv og bæredygtig belysning, der tilpasser sig de dynamiske behov i enhver by. Luma gen2 bevarer de ikoniske designegenskaber fra første generation og tilføjer samtidig fordelene ved den nyeste teknologi. Det inkluderer en fremtidssikret, systemklar arkitektur, en udvidet LEDgine-effektivitet og en avanceret optisk platform, der leverer branchens førende lyseffektivitet til en bred vifte af anvendelser. Luma gen2 tilbyder også forbedret servicevenlighed. Installationen er nem og hurtig, og Service-tags giver dig adgang til alle relevante specifikationer og produktdokumentation på stedet. Kabelgennemføringen giver nem, top-down, værktøjsfri adgang til armaturets gearkomponenter. Fordi Luma gen2 er systemforberedt, kan du parre den med tilsluttede lysstyringssystemer såsom Interact eller med eksisterende og fremtidige sensorinnovationer. Luma gen2 er udviklet til at optimere og forenkle reparationer og vedligeholdelse med et plug-and-play GearFlex-modul, der indeholder alle elektriske komponenter i en lethåndterlig og tilgængelig boks inde i armaturhuset. Med bæredygtighed som kerneværdi er GearFlex-modulet og den hvide ramme omkring LED-board fremstillet af postindustrielt genbrugsmateriale. Samtidig er emballagen optimeret til at reducere plastforbrug og affald. Produktet kan skilles ad i nogle få trin ved slutningen af ​​levetiden. Som en virksomhed, der er bevidst om lysets indvirkning på miljøet og biodiversiteten, udstyrede vi Luma gen2 armaturer med dedikerede lysopskrifter, der hjælper med at beskytte økosystemer for flagermus og bevare den mørke nattehimmel.

Fordele

  • Branchens bedste effektivitet og lyseffekt til en lang række formål

  • Nem reparation og vedligeholdelse via et dedikeret GearFlex-modul

Egenskaber

  • Dedikeret GearFlex-modul, der muliggør hurtigere, sikrere og værktøjsfri vedligeholdelse

  • Postindustrielt genbrugsplastmateriale brugt til GearFlex-modulet og den hvide ramme omkring LED-rummet

Anvendelsesområder

  • Motorveje, hovedveje i byområder, gader og sidegader, rundkørsler og fodgængerfelter
  • Veje i boligområder, sidegader, torve, parker, cykel- og gangstier og legepladser
  • Parkeringsanlæg, industriområder, servicestationer, banegårde, lufthavne, havnearealer og vandveje

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Luma gen2 da_DK pdf 635.3 kB
Installationsvejledning
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Luma gen2
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB
Revit-fil
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB
Revit-fil
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Revit-fil
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB

Software plug-ins

Family-IES-Luma gen2
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB