Danmark - Dansk

Philips Luma gen2, Road & street light, 24 W, 3510 lm, 4000 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 10, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BGP702 LED40-4S/740 II DM10 MSP CLO SRT

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 3510 lm, 24 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, 8,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 910925867784
Fuld ordrekode: 871951412567400

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED40 [LED module 4000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925867784 da_DK pdf 390.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925867784_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925867784_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Revit-fil
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB