Danmark - Dansk

Philips Luma gen2, Road & street light, 37 W, 5278 lm, 4000 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 31, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BGP703 LED60-4S/740 II DM31 MSP CLO SRT

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 5278 lm, 37 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 910925867788
Fuld ordrekode: 871951412571100

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925867788 da_DK pdf 396.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925867788_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925867788_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Revit-fil
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB