Danmark - Dansk

Philips Luma gen2, Road & street light, 24 W, 3510 lm, 4000 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 10, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BGP701 LED40-4S/740 II DM10 MSP CLO SRT

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Montering for arm til diameter 42 til 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 3510 lm, 24 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, 8,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 910925868227
Fuld ordrekode: 871951419915600

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868227 da_DK pdf 391.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868227_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925868227_EU
Flere enheder - Visuals