Danmark - Dansk

Signify Iridium gen4

Iridium gen4 – Førende inden for komfort og praktik med hensyn til vejbelysning

Nyhed
Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Iridium gen4, den fjerde generation af Iridium serien, er fuldstændigt redesignet og fuldt optimeret til visuel komfort og vedligeholdelse uden brug af værktøj. Iridium gen4 viser vej gennem den klare buede skål placeret i hvert armatur. Dertil kan fås GentleBeam løsningen, som er et strukturbehandlet buet glas, der reducerer blænding og øger den visuelle komfort, mens den gode lysfordeling bevares. Armaturet har et nyt brugsklart GearFlex modul, som sikrer forenklet vedligeholdelse, reparation og udskiftning af reservedele. Det komplet nydesignede armatur kan åbnes uden brug af værktøj, svarende til Luma gen2, hvilket giver adgang til alle elektriske komponenter i en brugervenlig og lettilgængelig boks inde i armaturhuset. Desuden er kabelgennemføringen blevet redesignet, så adgangen til gearkomponenterne er blevet lettere med adgang oppefra uden brug af værktøj. Iridium gen4 tilbyder alle moderne tilslutnings- og dæmpningsmuligheder. Som systemforberedt armatur kan enheden parres med lysstyringssystemer som f.eks. Interact City eller eksisterende og kommende sensorer. Desuden er installationen blevet nemmere og hurtigere, og takket være Service-linket har du adgang til al relevant dokumentation på stedet. Som en virksomhed, der er bevidst om lysets indvirkning på miljøet og biodiversiteten, er Iridium gen4 udstyret med egnede lysopskrifter, der er med til at bevare optimale økosystemer for flagermus eller den mørke nattehimmel. Inden for en bred vifte af anvendelsesområder er Iridium gen4-armaturet vurderet som bedst i sin klasse med hensyn til effektivitet og ydeevne sammenlignet med andre armaturer i serien.

Fordele

  • Nem vedligeholdelse og hurtig reparation med åbning uden brug af værktøj og GearFlex-modul. Med øjeblikkelig identifikation af reservedele via Service Tag-funktionalitet.

  • Vejbelysning med gennemsigtig skål og understøttelse af visuel komfort med GentleBeam

Egenskaber

  • Nye buede skåle giver orienteringslys og visuel komfort

  • Høj slagmodstand, IK10

Anvendelsesområder

  • Motorveje, hovedveje i byområder, gader og sidegader, rundkørsler og fodgængerfelter
  • Veje i boligområder, sidegader, torve, parker, cykel- og gangstier og legepladser
  • Parkeringsanlæg, industriområder, servicestationer, banegårde, lufthavne, havnearealer og vandveje

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Iridium gen4 da_DK pdf 403.7 kB
Installationsvejledning
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Iridium gen4
Flere enheder

Software plug-ins

Family-IES-Iridium gen4
Flere enheder

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Iridium-gen4-Medium-Ref-910925866571-RECYCLED-ALU pdf 2.6 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Iridium-gen4-Mini-Ref-910925866559-RECYCLED-ALU pdf 1.7 MB