Signify TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Lysfordeling, tunnel, symmetrisk, Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66
BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP
Produktbeskrivelse
Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Lysfordeling, tunnel, symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Ledning med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Forkobling
- -
- Driver inkluderet
- Nej
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 3 år