Danmark - Dansk

Signify TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Lysfordeling, tunnel, symmetrisk, Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Lysfordeling, tunnel, symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Ledning med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 912300023651
Fuld ordrekode: 871869909430000

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED60 [LED module 6000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Forkobling
-
Driver inkluderet
Nej
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP txt 5.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300023651 da_DK pdf 211.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300023651_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300023651_EU
Flere enheder - Visuals