Danmark - Dansk

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 142972 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Bred lysfordeling, Interact Ready, IP66

BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 142972 lm, 1000 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Bred lysfordeling, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060572
Fuld ordrekode: 872016980195000

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED1760 [LED module 176000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9 txt 8.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060572 da_DK pdf 381.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060572_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060572_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9 IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9 LDT