Signify TownTune Central stolpetop, Urban road & street light, 21.5 W, 2482 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD
BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 2482 lm, 21.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år