Signify TownTune Central stolpetop, Urban road & street light, 26.5 W, 2448 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 2448 lm, 26.5 W, 92 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024404
Fuld ordrekode: 871869987861000

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED35 [LED module 3500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P txt 6.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024404 da_DK pdf 135.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024404_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024404_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P LDT