Signify TownTune Central stolpetop, Urban road & street light, 30 W, 2546 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 3, 2546 lm, 30 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024155
Fuld ordrekode: 871869949024900

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED39 [LED module 3900 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 6.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024155 da_DK pdf 136.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024155_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024155_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD-tegninger
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
CAD-tegninger
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD-tegninger
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
CAD-tegninger
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB

Software plug-ins

IES
IES File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P LDT