Danmark - Dansk

Signify TownTune Central stolpetop DTD, Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bred lysfordeling 10, Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024162
Fuld ordrekode: 871869949031700

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED74 [LED module 7400 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P txt 7.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024162 da_DK pdf 255.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024162_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024162_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P LDT