Danmark - Dansk

Signify TownTune Central stolpetop DTD, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Bred lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bred lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024158
Fuld ordrekode: 871869949027000

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED30 [LED module 3000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR txt 6.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024158 da_DK pdf 146.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024158_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024158_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR IES
Dialux
ULD File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR LDT