Signify TownTune Central stolpetop DTC, Urban road & street light, 15 W, 1725 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, middel 33, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD
BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 1725 lm, 15 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 33, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED24 [LED Module 2400 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år