Danmark - Dansk

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 16.2 W, 1920 lm, 3000 K, CRI70, Lysfordeling, ekstra bred DX52, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1920 lm, 16.2 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lysfordeling, ekstra bred DX52, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Klemrække, 5-polet

Ordrekode: 912300060132
Fuld ordrekode: 871951424211100

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED24 [LED Module 2400 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P txt 6.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060132 da_DK pdf 135.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060132_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060132_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-tegninger
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD-tegninger
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-tegninger
3D-DWG DWG 373.4 kB
CAD-tegninger
3D-DXF DXF 598.1 kB
CAD-tegninger
3D-max max 1008.0 kB

Software plug-ins

IES
IES File - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P LDT