Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Bred lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6
BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Bred lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Klemrække, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år