Danmark - Dansk

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 3120 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Bred lysfordeling 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10

BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyning med DynaDimmer, DynaDimmer med faste forindstillinger, version 1, 3120 lm, 24 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bred lysfordeling 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Klemrække, 5-polet

Ordrekode: 912300060080
Fuld ordrekode: 871951423915900

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED39 [LED module 3900 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 txt 6.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060080 da_DK pdf 135.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060080_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060080_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
3D-max max 1008.0 kB
CAD-tegninger
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-tegninger
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-tegninger
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD-tegninger
3D-DWG DWG 373.4 kB
CAD-tegninger
3D-DXF DXF 598.1 kB

Software plug-ins

IES
IES File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 LDT