Danmark - Dansk

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 27.5 W, 2926 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6

BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Klemrække, 5-polet

Ordrekode: 912300060077
Fuld ordrekode: 871951423912800

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED39 [LED module 3900 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P txt 5.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060077 da_DK pdf 132.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060077_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060077_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
3D-DXF DXF 596.1 kB
CAD-tegninger
3D-DWG DWG 373.5 kB
CAD-tegninger
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-tegninger
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD-tegninger
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-tegninger
3D-max max 1008.0 kB

Software plug-ins

IES
IES File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P LDT