Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 1120 lm, 9.7 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lysfordeling, ekstra bred DX52, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Klemrække, 5-polet