Danmark - Dansk

Signify MileWide LED gen2 lille, Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Lysfordeling, middel 50, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, MSP

BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Sølv, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til diameter 32 til 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, 6/6 kV, 0,5 meter kabel (Eca-klasse) GST18/3 M WIELAND med sikkerhedslås, GST18/3 Wieland/Adels til lysnettet + BST14/2 Wieland til DALI

Ordrekode: 910925870328
Fuld ordrekode: 872016948725300

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED35 [LED module 3500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB txt 5.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925870328 da_DK pdf 233.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925870328_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925870328_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB LDT