Danmark - Dansk

Signify Copenhagen LED gen2 large og mega, Urban road & street light, 68 W, 11531 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-netværk, Lysfordeling, middel 31, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10

BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Montering for arm til diameter 60 mm, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Konstant lysudbytte, 11531 lm, 68 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 13 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008636280
Fuld ordrekode: 871951485048400

Specifikationer

Kode for lampeserie
120S [LED module, system flux 12000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S txt 6.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008636280 da_DK pdf 269.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008636280_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008636280_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S IES
Dialux
ULD File - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S ULD
Relux
ROLF File - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S ROLFZ
LDT
LDT File - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 mega pdf 1.4 MB