Danmark - Dansk

Signify Copenhagen LED gen2 large og mega, Urban road & street light, 33.5 W, 5651 lm, 4000 K, CRI70, Lysfordeling, middel 11, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed, regulering med konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 5651 lm, 33.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634939
Fuld ordrekode: 871951413084500

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED58 [LED module 5800 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ txt 6.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008634939 da_DK pdf 154.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 large pdf 7.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008634939_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008634939_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ IES
Dialux
ULD File - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ ULD
Relux
ROLF File - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ ROLFZ
LDT
LDT File - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 large pdf 1.4 MB