Danmark - Dansk

Signify Copenhagen LED gen2 large og mega, Urban road & street light, 120 W, 15306 lm, 3000 K, CRI80, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BDS562 LED170/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Sæt til nedhængt montering, enkelt, standard, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 15306 lm, 120 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634398
Fuld ordrekode: 871951409074300

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED170 [LED module 17000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDS562 LED170/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K txt 6.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008634398 da_DK pdf 147.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 large pdf 7.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008634398_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008634398_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BDS562 LED170/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K IES
Dialux
ULD File - BDS562 LED170/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K ULD
Relux
ROLF File - BDS562 LED170/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BDS562 LED170/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 large pdf 1.4 MB