Signify Copenhagen City LED gen2, small, Urban road & street light, 37 W, 4818 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Metronomis-lysfordeling, middel, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10
BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Wirebeslag, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Konstant lysudbytte, 4818 lm, 37 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- 50S [LED module, system flux 5000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år